Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 50 valve housing with flanges

Ventilhus med många funktioner, ICV 50 PM, FLÄNS

027H5127

Anslutningstyp: FLÄNS, Anslutningsmaterial: Stål, Max. Arbetstryck [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -60 - 120, Används för produkt: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardCUST. SPEC.
AnslutningsmaterialStål
AnslutningstypFLÄNS
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICLX 50ICM 50ICS 50
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnICLXICMICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEAC
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
MärkeICV Flexline
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICV 50 PM Valve housing
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]406 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilhus med många funktioner
ProdukttillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
ProdukttypICV 50 PM
ServicerbarICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
VentildriftFunktionsmodul
Ytterligare informationPM-eftermontering

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.563 Kilogram
Nettovikt7.85 Kilogram
Volym20.671 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428868891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm