Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 32-40 valve housing with flanges

Ventilhus med många funktioner, ICV 40 PM, FLÄNS

027H4128

Anslutningstyp: FLÄNS, Anslutningsmaterial: Stål, Max. Arbetstryck [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -60 - 120, Används för produkt: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardCUST. SPEC.
AnslutningsmaterialStål
AnslutningstypFLÄNS
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICLX 40ICM 40ICS 40
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnICLXICMICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEAC
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
MärkeICV Flexline
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICV 40 PM Valve housing
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]406 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilhus med många funktioner
ProdukttillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
ProdukttypICV 40 PM
ServicerbarICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
VentildriftFunktionsmodul
Ytterligare informationPM-eftermontering

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.334 Kilogram
Nettovikt4.83 Kilogram
Volym8.68 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428868884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm