Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 32-40 valve housing with flanges

Ventilhus med många funktioner, ICV 32 HA4A, FLÄNS

027H3131

Anslutningstyp: FLÄNS, Anslutningsmaterial: Stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120, Används för produkt: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardCUST. SPEC.
AnslutningsmaterialStål
AnslutningstypFLÄNS
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICLX 32ICM 32ICS 32
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnICLXICMICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEAC
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
MärkeICV Flexline
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICV 32 HA4A Valve housing
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilhus med många funktioner
ProdukttillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
ProdukttypICV 32 HA4A
ServicerbarICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
VentildriftFunktionsmodul
Ytterligare informationPM-eftermontering, HA4A-flänsar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.368 Kilogram
Nettovikt4.951 Kilogram
Volym8.68 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428898751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm