Ventilhus med många funktioner, ICV 32 A4A, FLÄNS
027H3130
Anslutningstyp: FLÄNS, Anslutningsmaterial: Stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120, Används för produkt: ICM 32; ICLX 32; ICS 32
027H3130
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | CUST. SPEC. |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Anslutningstyp | FLÄNS |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICLX 32ICM 32ICS 32 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | ICLXICMICS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | EAC |
| Husmaterial | Stål |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Märke | ICV Flexline |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ICV 32 A4A Valve housing |
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Multifunktionsventiler |
| Produktnamn | Ventilhus med många funktioner |
| Produkttillbehör | ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör |
| Produkttyp | ICV 32 A4A |
| Servicerbar | ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Ventildrift | Funktionsmodul |
| Ytterligare information | PM-eftermontering, A4A-flänsar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 8.038 Kilogram |
| Nettovikt | 4.951 Kilogram |
| Volym | 8.68 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428898768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |