Danfoss logo
AV210 Angle seat valves  - Brass - external connection

Snedsätesventil, ext. styrd, AV210A, G, 3/4, PTFE, Funktion: NC

042N4905

Husmaterial: Brons

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigExtern
Anslutningsstorlek [in]3/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat8 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]16.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
DriftKolv (vinklad)
Dysstorlek [mm]15.00 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialBrons
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]6.100 gal/min
Kv värde [m³/h]5.300 m³/h
Material DescriptionValve AV210A 15G GE 34T NC000
Medietemperaturområde [°C] [Max]180 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]356 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExternt manövrerade ventiler
ProduktnamnSnedsätesventil, ext. styrd
ProdukttillbehörExt. operat. valve accessories
ProdukttypAV210A
Regleringstryck, område [bar] [Max]10.00 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min]4.20 bar
Regleringstryck, område [psig] [Max]145.0 psig
Regleringstryck, område [psig] [Min]60.9 psig
SCIP ID nr0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP-dokumentproduktnamnAV210
ServicerbarExt. operat. valve spare parts
StängerMot flöde
Styrhuvud, diameter [mm]40 mm
Tätn. mat.PTFE

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.794 Kilogram
Nettovikt0.694 Kilogram
Volym2.21 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428364942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm