Danfoss logo
AV210

Snedsätesventil, ext. styrd, AV210B, NPT, 1/2, PTFE, Funktion: NC

042N4551

Husmaterial: Rostfritt stål

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutningsstorlek [in]1/2
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat8 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]16.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
DriftKolv (vinklad)
Dysstorlek [mm]15.00 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]6.500 gal/min
Kv värde [m³/h]5.700 m³/h
Material DescriptionValve AV210B 15SS N 12T NC000
Max. Arbetstryck [bar]25.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]363 psig
Max. testtryck [bar]37.5 bar
Max. testtryck [psig]544.0 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]180 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]356 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExternt manövrerade ventiler
ProduktnamnSnedsätesventil, ext. styrd
ProdukttillbehörExt. operat. valve accessories
ProdukttypAV210B
Regleringstryck, område [bar] [Max]10.00 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min]4.00 bar
Regleringstryck, område [psig] [Max]145.0 psig
Regleringstryck, område [psig] [Min]58.0 psig
SCIP ID nrc78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f
SCIP-dokumentproduktnamnAV210 stainless
ServicerbarExt. operat. valve spare parts
StängerMot flöde
Styrhuvud, diameter [mm]50 mm
Tätn. mat.PTFE

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.039 Kilogram
Nettovikt0.939 Kilogram
Volym2.293 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423194445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm