Danfoss logo
AV210

Snedsätesventil, ext. styrd, AV210D, G, 1 1/4, PTFE, Funktion: NC

042N4456

Husmaterial: Rostfritt stål

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutningsstorlek [in]1 1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat4 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]14.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
DriftKolv (vinklad)
Dysstorlek [mm]32.00 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]33.500 gal/min
Kv värde [m³/h]29.000 m³/h
Material DescriptionEXT STYRD VENT AV210D32SS 11/4
Max. Arbetstryck [bar]25.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]363 psig
Max. testtryck [bar]37.5 bar
Max. testtryck [psig]544.0 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]180 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]356 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExternt manövrerade ventiler
ProduktnamnSnedsätesventil, ext. styrd
ProdukttillbehörExt. operat. valve accessories
ProdukttypAV210D
Regleringstryck, område [bar] [Max]8.00 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min]4.00 bar
Regleringstryck, område [psig] [Max]116.0 psig
Regleringstryck, område [psig] [Min]58.0 psig
SCIP ID nr7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP-dokumentproduktnamnAV210
ServicerbarExt. operat. valve spare parts
StängerMot flöde
Styrhuvud, diameter [mm]90 mm
Tätn. mat.PTFE

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.906 Kilogram
Nettovikt3.436 Kilogram
Volym7.992 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423194520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm