Snedsätesventil, ext. styrd, AV210C, G, 3/4, PTFE, Funktion: NC
042N4453
Husmaterial: Rostfritt stål
042N4453
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Drift | Kolv (vinklad) |
| Dysstorlek [mm] | 20.00 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 11.500 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 10.000 m³/h |
| Material Description | EXT STYRD VENT AV210C20SS 3/4 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 25.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 363 psig |
| Max. testtryck [bar] | 37.5 bar |
| Max. testtryck [psig] | 544.0 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 180 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 356 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 60 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 140 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -22 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Externt manövrerade ventiler |
| Produktnamn | Snedsätesventil, ext. styrd |
| Produkttillbehör | Ext. operat. valve accessories |
| Produkttyp | AV210C |
| Regleringstryck, område [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Regleringstryck, område [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Regleringstryck, område [psig] [Max] | 145.0 psig |
| Regleringstryck, område [psig] [Min] | 58.0 psig |
| SCIP ID nr | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AV210 |
| Servicerbar | Ext. operat. valve spare parts |
| Stänger | Mot flöde |
| Styrhuvud, diameter [mm] | 63 mm |
| Tätn. mat. | PTFE |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.806 Kilogram |
| Nettovikt | 1.306 Kilogram |
| Volym | 3.969 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194476 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |