Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Snedsätesventil, ext. styrd, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Funktion: NO

042N4435

Husmaterial: Brons

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutningsstorlek [in]1 1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat4 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]16.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
DriftKolv (vinklad)
Dysstorlek [mm]40.00 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FörpackningsformatMultipack
FunktionNO
HusmaterialBrons
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]53.100 gal/min
Kv värde [m³/h]46.000 m³/h
Material DescriptionEXT STYRD VENT AV210D40G 11/2
Max. Arbetstryck [bar]16.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]232 psig
Max. testtryck [bar]24.0 bar
Max. testtryck [psig]348.0 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]180 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]356 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExternt manövrerade ventiler
ProduktnamnSnedsätesventil, ext. styrd
ProdukttillbehörExt. operat. valve accessories
ProdukttypAV210D
Regleringstryck, område [bar] [Max]8.00 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min]5.00 bar
Regleringstryck, område [psig] [Max]116.0 psig
Regleringstryck, område [psig] [Min]72.5 psig
SCIP ID nr0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP-dokumentproduktnamnAV210
ServicerbarExt. operat. valve spare parts
StängerMot flöde
Styrhuvud, diameter [mm]90 mm
Tätn. mat.PTFE

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.149 Kilogram
Nettovikt3.649 Kilogram
Volym8.13 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423194407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm