Thermostatic expansion valve, TUCE
068U7241
Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized
068U7241
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Bi-metal: Steel/copper |
| Antal per förpackningsformat | 45 pc |
| Beräknad kap. villk. område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Beräknad kap. villk. område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dyskapacitet [kW] | 1.70 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 0.48 TR |
| Dysstorlek | 2 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(c) |
| Flöde | Bi-flow |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Laser engraved 1-way arrow |
| Förpackningsformat | Industrial pack |
| Godkännande | EACUAUL |
| Husmaterial | Stainless steel |
| Ingående delar | Bulb strap |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 in |
| Inlopp anslutningstyp | Solder, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R454B |
| Längd på kapillärrör [mm] | 800 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 31.0 in |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | TUCE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 45.5 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 660 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansion valves |
| Produktnamn | Thermostatic expansion valve |
| Produkttillbehör | TXV accessories |
| Produkttyp | TUCE |
| Riktning | Straightway |
| SCIP ID nr | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Servicerbar | No |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | -1.20 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | -2.16 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 59 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Tryckutjämning | Externally equalized |
| Utjämn. ansl. typ | Solder, ODF |
| Utjämning, storlek [tum] | 1/4 in |
| Utlopp anslutningstyp | Solder, ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 1/2 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.164 Kilogram |
| Nettovikt | 0.131 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255034605 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |