Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Termostatisk expansionsventil, TCBE, R410A

068U4270

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 27.5, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialBimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat20 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]27.50 kW
Dyskapacitet [TR]7.80 TR
Dysstorlek2
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorLasergraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACUAUL
HusmaterialRostfritt stål
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]1/2 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR410A
Längd på kapillärrör [mm]900 mm
Längd på kapillärrör [tum]35.0 in
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. valve
Max. Arbetstryck [bar]45.5 bar
Max. Arbetstryck [psig]660 psig
MOP-punkt [°C]15 °C
Kännetecken
Värde
MOP-punkt [°F60 °F
MOP-punkt [psig]MOP 165
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTCBE
RiktningRak
SCIP ID nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Max]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR410A
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]5/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.208 Kilogram
Nettovikt0.188 Kilogram
Volym0.489 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428084123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm