Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Termostatisk expansionsventil, TCBE, R404A/R507A

068U4241

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 13.5, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialBimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat20 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]13.50 kW
Dyskapacitet [TR]3.80 TR
Dysstorlek1
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorLasergraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACUAUL
HusmaterialRostfritt stål
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [mm]12.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR404A/R507A
Längd på kapillärrör [mm]900 mm
Längd på kapillärrör [tum]35.0 in
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. valve
Max. Arbetstryck [bar]45.5 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]660 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTCBE
RiktningRak
SCIP ID nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Max]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR404AR507A
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [mm]6 mm
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]16.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.206 Kilogram
Nettovikt0.189 Kilogram
Volym0.489 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428051873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm