Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termostatisk expansionsventil, TUB, R404A/R507A

068U2079

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 2.1, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialBimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat24 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]2.10 kW
Dyskapacitet [TR]0.60 TR
Dysstorlek4
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorLasergraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACUAUL
HusmaterialRostfritt stål
Identisk produkt068U2490
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [mm]6.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR404A/R507A
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Längd på kapillärrör [tum]31.0 in
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTUB
RiktningVinklad
SCIP ID nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningInternt utjämnad
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR404AR507A
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]12.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.158 Kilogram
Nettovikt0.145 Kilogram
Volym0.402 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422137726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm