Termostatisk expansionsventil, TUBE, R454C
068U1266
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 8.2, Tryckutjämning: Externt utjämnad
068U1266
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsmaterial | Bimetall: stål/koppar |
| Antal per förpackningsformat | 45 antal |
| Beräknad kap. villk. område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Beräknad kap. villk. område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dyskapacitet [kW] | 8.20 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 2.30 TR |
| Dysstorlek | 8 |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Lasergraverad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | EACUAUL |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Ingående delar | Givarklammer |
| Ingång, storlek [mm] | 6.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R454C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1500 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 59.0 in |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 34.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
| Överhettningsinställning | Justerbar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TUBE |
| Riktning | Rak |
| Servicerbar | Nej |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
| Utjämn. ansl. typ | Lödning, ODF |
| Utjämning, storlek [mm] | 6 mm |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 12.00 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.155 Kilogram |
| Nettovikt | 0.139 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255279112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |