Termostatisk expansionsventil, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6031
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysstorlek: 2, Dyskapacitet [kW]: 10.53, Dyskapacitet [TR]: 3
067L6031
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 18 antal |
| Backventil | Yes |
| Beräknad kapacitet R32 [kW] | 14.04 kW |
| Beräknad kapacitet R32 [TR] | 4.00 TR |
| Beräknad kapacitet R410A [kW] | 7.72 kW |
| Beräknad kapacitet R410A [TR] | 2.20 TR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dyskapacitet [kW] | 10.53 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 3.00 TR |
| Dysstorlek | 2 |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | c UL us |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingång, monteringsvariant | 067U0044 |
| Ingång, storlek [tum] | 3/4 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Chatleff, male |
| Innehåller batterier | No |
| Justerbar | Ja |
| Köldmedium | R32R410AR454B |
| Längd på kapillärrör [mm] | 800 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 31.5 in |
| Material Description | TR6 Valve L Orf2Adj I/18 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
| MOP-punkt [psig] | LAH |
| Portanslutning | Balansport |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttyp | TR 6 |
| Riktning | Rak |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | 15 °F |
| Utgång, monteringsvariant | 067U0021 |
| Utjämn. ansl. typ | KAP. RÖR, FLARE |
| Utjämn. kapillärrör, längd [tum] | 24.3 in |
| Utjämning, storlek [tum] | 1/4 in |
| Utlopp anslutningstyp | Chatleff, female |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/4 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.38 Kilogram |
| Nettovikt | 0.32 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |