Termostatisk expansionsventil, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6006
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysstorlek: 3, Dyskapacitet [kW]: 12.3, Dyskapacitet [TR]: 3.5
067L6006
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Backventil | Yes |
| Beräknad kapacitet R32 [kW] | 15.80 kW |
| Beräknad kapacitet R32 [TR] | 4.50 TR |
| Beräknad kapacitet R410A [kW] | 10.50 kW |
| Beräknad kapacitet R410A [TR] | 3.00 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dyskapacitet [kW] | 12.30 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 3.50 TR |
| Dysstorlek | 3 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | c UL us |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingång, monteringsvariant | 067U0087 |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Justerbar | Ja |
| Köldmedium | R32R410AR454B |
| Längd på kapillärrör [mm] | 800 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 31.5 in |
| Material Description | TR6 Valve L Orf3 Adj M/12 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
| MOP-punkt [psig] | LAH |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Portanslutning | Balansport |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttyp | TR 6 |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TR6 adjustable |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 15 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | 15 °F |
| Utgång, monteringsvariant | 067U0087 |
| Utjämn. ansl. typ | KAP. RÖR, FLARE |
| Utjämn. kapillärrör, längd [tum] | 24.3 in |
| Utjämning, storlek [tum] | 1/4 in |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.531 Kilogram |
| Nettovikt | 0.53 Kilogram |
| Volym | 1.721 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255105756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |