Termostatisk expansionsventil, TR 6, R32
067L5997
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysstorlek: 6, Dyskapacitet [kW]: 32.3, Dyskapacitet [TR]: 9.2
067L5997
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 18 antal |
| Backventil | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dyskapacitet [kW] | 32.30 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 9.20 TR |
| Dysstorlek | 6 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | c UL us |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingång, monteringsvariant | 067U0087 |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Justerbar | Ja |
| Köldmedium | R32 |
| Längd på kapillärrör [mm] | 800 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 31.5 in |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj I/18 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
| MOP-punkt [psig] | LAH |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Portanslutning | Balansport |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttyp | TR 6 |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 2.99 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 5.38 °F |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 15 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | 15 °F |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgång, monteringsvariant | 067U0087 |
| Utjämn. ansl. typ | KAP. RÖR, FLARE |
| Utjämn. kapillärrör, längd [tum] | 24.3 in |
| Utjämning, storlek [tum] | 1/4 in |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.387 Kilogram |
| Nettovikt | 0.357 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |