Danfoss logo
TR 6 thermostatic expansion valves

Termostatisk expansionsventil, TR 6, R410A

067L5961

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysstorlek: 3, Dyskapacitet [kW]: 10.5, Dyskapacitet [TR]: 3

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat12 antal
BackventilNo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]10.50 kW
Dyskapacitet [TR]3.00 TR
Dysstorlek3
Elementtemperatur max. [°C]100 °C
Elementtemperatur max. [°F]212 °F
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Godkännandec UL us
HusmaterialMässing
Ingång, monteringsvariant067U0077
Ingång, storlek [tum]3/4 tum
Inlopp anslutningstypChatleff, male
Innehåller batterierNo
JusterbarNej
KöldmediumR410A
Läckage [%]15 % RH
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Längd på kapillärrör [tum]31.5 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 15% M/12
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
MOP-punkt [psig]LAH
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PortanslutningBalansport
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTR 6
RiktningRak
SCIP ID nrda420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP-dokumentproduktnamnTR6 - Thermostatic expansion valve
Statisk överhettning (SS) [°C]3.99 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.19 °F
Temperaturområde [°C] [Max]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [Max]60 °F
Temperaturområde [°F] [Min]15 °F
UL godk. fil nummerSA7200
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR410A
Utgång, monteringsvariant067U0073
Utjämn. ansl. typKAP. RÖR, FLARE
Utjämn. kapillärrör, längd [tum]24.3 in
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypChatleff, female
Utlopp, storlek [tum]3/4 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.592 Kilogram
Nettovikt0.583 Kilogram
Volym1.721 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162609965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm