Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9562

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 18, Pressure equalization: Externally equalized

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialCopper
Antal per förpackningsformat12 pc
Balansport [Ja/Nej]Yes
Beräknad kap. villk. område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]18.00 kW
Dyskapacitet [TR]5.00 TR
Dysstorlek4
Elementtemperatur max. [°C]110 °C
Elementtemperatur max. [°F]230 °F
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeBi-flow
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorEmbossed 1-way arrow
FörpackningsformatMulti pack
GodkännandeC UL US LISTEDEACUA
HusmaterialBrass
Ingående delarBulb strap
Ingång, storlek [tum]1/2 in
Inlopp anslutningstypSolder, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR454B
Längd på kapillärrör [mm]1500 mm
Längd på kapillärrör [tum]59.0 in
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTGE 5 ExpansionValve Solder M/12
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
MOP-punkt [psig]LAH
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningAdjustable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansion valves
ProduktnamnThermostatic expansion valve
ProdukttillbehörTXV accessories
ProdukttypTGE
RiktningStraightway
SCIP ID nr3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-dokumentproduktnamnTGE -Thermostatic expansion valve
ServicerbarNo
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [Max]60 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-22 °F
TryckutjämningExternally equalized
UL-godkända köldmedierR454B
Utjämn. ansl. typSolder, ODF
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypSolder, ODF
Utlopp, storlek [tum]7/8 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.456 Kilogram
Nettovikt0.382 Kilogram
Volym1.739 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255002277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm