Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatisk expansionsventil, TGE, R410A

067N3175

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 24, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat12 antal
Balansport [Ja/Nej]Ja
Beräknad kap. villk. område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]24.00 kW
Dyskapacitet [TR]6.50 TR
Dysstorlek6
Elementtemperatur max. [°C]110 °C
Elementtemperatur max. [°F]230 °F
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US-LISTADEEACUA
HusmaterialMässing
Identisk produkt067N3155
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]5/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR410A
Längd på kapillärrör [mm]1500 mm
Längd på kapillärrör [tum]59.0 in
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTGE 6.5 ExpansionValve Solder I/12
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTGE
RiktningRak
SCIP ID nr3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-dokumentproduktnamnTGE -Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Max]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR410A
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]7/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.461 Kilogram
Nettovikt0.37 Kilogram
Volym1.584 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428141109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm