Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE_067N2000, 067N2001, 067N2003

Termostatisk expansionsventil, TGE, R410A

067N3088

Temperaturområde [°C]: -25 - 10, Dyskapacitet [kW]: 110, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat6 antal
Balansport [Ja/Nej]Ja
Beräknad kap. villk. område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]110.00 kW
Dyskapacitet [TR]31.00 TR
Dysstorlek26
Elementtemperatur max. [°C]110 °C
Elementtemperatur max. [°F]230 °F
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US-LISTADEEACLLC CDC TYSK
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]1 1/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR410A
Längd på kapillärrör [mm]3000 mm
Längd på kapillärrör [tum]118.0 in
Material DescriptionTGE 31 ExpansionValve Solder M/6
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
MOP-punkt [°C]15 °C
MOP-punkt [°F60 °F
MOP-punkt [psig]MOP 165
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTGE
RiktningRak
SCIP ID nr3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-dokumentproduktnamnTGE -Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Max]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-25 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-15 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR410A
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]1 1/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.141 Kilogram
Nettovikt0.976 Kilogram
Volym3.233 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428323390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm