Danfoss logo
Termostatisk expansionsventil, TGE, R134a; R513A-product-details

Termostatisk expansionsventil, TGE, R134a; R513A

067N0178

Temperaturområde [°C]: -25 - 20, Dyskapacitet [kW]: 44, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat8 antal
Balansport [Ja/Nej]Ja
Beräknad kap. villk. område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]44.00 kW
Dyskapacitet [TR]12.00 TR
Dysstorlek20
Elementtemperatur max. [°C]110 °C
Elementtemperatur max. [°F]230 °F
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US-LISTADEEACUA
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [mm]22.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR134aR513A
Längd på kapillärrör [mm]1500 mm
Längd på kapillärrör [tum]59.0 in
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
MOP-punkt [°C]25 °C
MOP-punkt [°F77 °F
MOP-punkt [psig]MOP 90
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTGE
RiktningRak
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Temperaturområde [°F] [Max]68 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-13 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
UL-godkända köldmedierR134aR513A
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [mm]6 mm
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]28.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.74 Kilogram
Nettovikt0.643 Kilogram
Volym2.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255289838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm