Danfoss logo
Termostatisk expansionsventil, TGE, R410A-product-details

Termostatisk expansionsventil, TGE, R410A

067N0150

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 37, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat12 antal
Balansport [Ja/Nej]Ja
Beräknad kap. villk. område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]37.00 kW
Dyskapacitet [TR]11.00 TR
Dysstorlek9
Elementtemperatur max. [°C]110 °C
Elementtemperatur max. [°F]230 °F
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US-LISTADEEACUA
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]5/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR410A
Längd på kapillärrör [mm]3 mm
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [tum]118.0 in
Material DescriptionTGE 11 ExpansionValve Solder M/12
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTGE
RiktningRak
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
UL-godkända köldmedierR410A
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]7/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.484 Kilogram
Nettovikt0.397 Kilogram
Volym1.739 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255264293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm