Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisk expansionsventil, TEA 20-8, R717

068G6139

Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Beräknad kapacitet R717 [kW]: 28, Husmaterial: Gjutjärn GGG40.3, Anslutningstyp: Svetsfläns, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek [in]1/2 in
AnslutningstypSvetsfläns
Antal per förpackningsformat1 antal
Beräknad kap., förhållanden [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI]Underkylning = 4Ktevap = 15 °Ctcond=32 °C
Beräknad kapacitet R717 [kW]28.0 kW
Beräknad kapacitet R717 [TR]8.0 TR
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEAC
HusmaterialGjutjärn GGG40.3
Ingående delarSvetsnippel
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR717
Längd på kapillärrör [mm]5000 mm
Längd på kapillärrör [tum]192.0 in
Material DescriptionTEA 20-8, R717 -20 -30°C
Max. Arbetstryck [bar]19.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]276 psig
Kännetecken
Värde
Max. testtryck [bar]28.5 bar
Max. testtryck [psig]413.0 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostatisk expans.ventil
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörFlänsar
ProdukttypTEA 20-8
RiktningRak
SCIP ID nr36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-dokumentproduktnamnTEA TEAT
ServicerbarTXV-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max]30 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Temperaturområde [°F] [Max]86 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-4 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
Utjämn. ansl. typM
UtjämningsanslutningSvetsnippel 6,5mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.352 Kilogram
Nettovikt2.286 Kilogram
Volym6.204 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422139416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm