Termostatisk expansionsventil, TEA 20-20, R717
068G6135
Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Beräknad kapacitet R717 [kW]: 70, Husmaterial: Gjutjärn GGG40.3, Anslutningstyp: Svetsfläns, Tryckutjämning: Externt utjämnad
068G6135
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/2 in |
| Anslutningstyp | Svetsfläns |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Beräknad kap., förhållanden [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | Underkylning = 4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Beräknad kapacitet R717 [kW] | 70.0 kW |
| Beräknad kapacitet R717 [TR] | 20.0 TR |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | EACUA |
| Husmaterial | Gjutjärn GGG40.3 |
| Ingående delar | Svetsnippel |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R717 |
| Längd på kapillärrör [mm] | 5000 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 192.0 in |
| Material Description | TEA 20-20 Therm. Exp.Valve |
| Max. Arbetstryck [bar] | 19.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 276 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. testtryck [bar] | 28.5 bar |
| Max. testtryck [psig] | 413.0 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Överhettningsinställning | Justerbar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Termostatisk expans.ventil |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | Flänsar |
| Produkttyp | TEA 20-20 |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TEA TEAT |
| Servicerbar | TXV-reservdelar |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 86 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -4 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
| Utjämn. ansl. typ | M |
| Utjämningsanslutning | Svetsnippel 6,5mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.426 Kilogram |
| Nettovikt | 2.36 Kilogram |
| Volym | 6.248 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422086420 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |