Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisk expansionsventil, TEA 20-2, R717

027X0319

Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Anslutningstyp: Muffsvetsning, Ingående delar: Fläns

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]1/2 in
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delarFläns
Innehåller batterierNo
KöldmediumR717
Material DescriptionTEA 20-2, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningElektrisk expansionsventil
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttypTEA 20-2
SCIP ID nr36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-dokumentproduktnamnTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.42 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym15.822 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428880190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm