Termostatisk expansionsventil, TD 1, R290
068N5704
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 0.87, Tryckutjämning: Internt utjämnad
068N5704
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 32 antal |
| Balansport [Ja/Nej] | Nej |
| Beräknad kap. villk. område N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Beräknad kap. villk. område N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dyskapacitet [kW] | 0.87 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 0.25 TR |
| Dysstorlek | 0 |
| Elementtemperatur max. [°C] | 100 °C |
| Elementtemperatur max. [°F] | 210 °F |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filter | Inbyggd |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesriktning indikator | Stämplad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | C UL US-LISTADE |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingående delar | Givarklammer |
| Ingång, storlek [mm] | 6.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Justerbar | Nej |
| Köldmedium | R290 |
| Längd på kapillärrör [mm] | 750 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 30.0 in |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mat.grupp för försäljningsbegränsning | Brandfarligt avtal B (RC, CC) |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW IP/32 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 34.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TD 1 |
| Riktning | Vinklad |
| SCIP ID nr | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Servicerbar | Nej |
| SS-EN13463-3 bedömn. tändkälla | Ja |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 0.00 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 0.00 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tryckutjämning | Internt utjämnad |
| UL godk. fil nummer | SA7200 |
| UL-certifiering | Yes |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 10.00 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.168 Kilogram |
| Nettovikt | 0.145 Kilogram |
| Volym | 0.484 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424596132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |