Danfoss logo
SYM3D_01_068N0011

Termostatisk expansionsventil, TDE 1, R290

068N0011

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Dyskapacitet [kW]: 3.14, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat20 antal
Balansport [Ja/Nej]Nej
Beräknad kap. villk. område N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]3.14 kW
Dyskapacitet [TR]0.89 TR
Dysstorlek3
Elementtemperatur max. [°C]100 °C
Elementtemperatur max. [°F]210 °F
FilterInbyggd
FlödeEnkelflöde
Flödesriktning indikatorStämplad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US-LISTADEEACLLC CDC TYSK
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]3/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
JusterbarJa
KöldmediumR290
Läckage [%]15 % RH
Längd på kapillärrör [mm]750 mm
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [tum]30.0 in
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW #3B ADJ M/20
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTDE 1
RiktningRak
ServicerbarNej
SS-EN13463-3 bedömn. tändkällaJa
Statisk överhettning (SS) [°C]3.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Temperaturområde [°F] [Max]60 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-13 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
UL godk. fil nummerSA7200
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]1/2 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.207 Kilogram
Nettovikt0.19 Kilogram
Volym0.489 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255266273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm