Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODM, Lödning, ODM

067G4004

Riktning: Vinklad, Används för produkt: TE 55; TQ 55, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODM

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialMässing
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktTE 55TQ 55
Balansport [Ja/Nej]Ja
DelprogramnamnTE 55TQ 55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeLLC CDC TYSK
HusmaterialMässing
Ingående delarSkruvarBrickor
Ingång, storlek [tum]1 1/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionVENTHUS TE55 L V 1 1/8X1 3/8
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnVentilhus för expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTEH
RiktningVinklad
SCIP ID nr7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamnTE
ServicerbarTXV-reservdelar
Utlopp anslutningstypLödning, ODM
Utlopp, storlek [tum]1 3/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.532 Kilogram
Nettovikt0.51 Kilogram
Volym0.662 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428322386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm