Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODM, Lödning, ODM
067G4003
Riktning: Rak, Används för produkt: TE 55; TQ 55, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODM
067G4003
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | TE 55TQ 55 |
| Balansport [Ja/Nej] | Ja |
| Delprogramnamn | TE 55TQ 55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | LLC CDC TYSK |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingående delar | SkruvarBrickor |
| Ingång, storlek [tum] | 1 1/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODM |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | VENTHUS TE55 L R 1 1/8X1 3/8 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Ventilhus för expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TEH |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TE |
| Servicerbar | TXV-reservdelar |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODM |
| Utlopp, storlek [tum] | 1 3/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.634 Kilogram |
| Nettovikt | 0.61 Kilogram |
| Volym | 0.701 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322379 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |