Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODM, 28 mm, Lödning, ODM, 35 mm
067G4002
Riktning: Vinklad, Används för produkt: TE 55; TQ 55, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [mm]: 28, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Utlopp, storlek [mm]: 35
067G4002
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | TE 55TQ 55 |
| Balansport [Ja/Nej] | Ja |
| Delprogramnamn | TE 55TQ 55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | LLC CDC TYSK |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingående delar | SkruvarBrickor |
| Ingång, storlek [mm] | 28.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODM |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | TE 55 Valve Body SA |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Ventilhus för expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TEH |
| Riktning | Vinklad |
| SCIP ID nr | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TE |
| Servicerbar | TXV-reservdelar |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODM |
| Utlopp, storlek [mm] | 35.00 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.535 Kilogram |
| Nettovikt | 0.51 Kilogram |
| Volym | 0.704 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |