Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODF, 22 mm, Lödning, ODM, 28 mm
067B4037
Riktning: Vinklad, Används för produkt: TE 5, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 22, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Utlopp, storlek [mm]: 28
067B4037
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Antal per förpackningsformat | 32 antal |
| Används för produkt | TE 5 |
| Balansport [Ja/Nej] | Nej |
| Delprogramnamn | TE 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | LLC CDC TYSK |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingående delar | SkruvarBrickor |
| Ingång, storlek [mm] | 22.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | TE 5 Valve Body SA |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Ventilhus för expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TEH |
| Riktning | Vinklad |
| SCIP ID nr | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TE |
| Servicerbar | TXV-reservdelar |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODM |
| Utlopp, storlek [mm] | 28.00 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.353 Kilogram |
| Nettovikt | 0.331 Kilogram |
| Volym | 0.319 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428286299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |