Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Element för expansionsventil, TE 55, R407F/R407A

067G3500

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat9 antal
DelprogramnamnTE 55
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACLLC CDC TYSK
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklammerPackningKeyO-ring
Innehåller batterierNo
KöldmediumR407F/R407A
Längd på kapillärrör [mm]3000 mm
Längd på kapillärrör [tum]118.0 in
Material DescriptionTERMODEL TES55 N R404A KAP3M
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]400 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElement för expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTE 55
SCIP ID nrff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-dokumentproduktnamnTE -Thermostatic expansion valve
ServicerbarTXV-reservdelar
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
TypbeteckningElement
Utjämn. ansl. typFlare
Utjämning, storlek [tum]1/4 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.781 Kilogram
Nettovikt0.63 Kilogram
Volym2.256 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428915564
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm