Element för expansionsventil, TE 55, R404A/R507A
067G3306
Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryckutjämning: Externt utjämnad
067G3306
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 9 antal |
| Delprogramnamn | TE 55 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACLLC CDC TYSK |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingående delar | GivarklammerPackningKeyO-ring |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R404A/R507A |
| Längd på kapillärrör [mm] | 5000 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 197.0 in |
| Material Description | TE 55 Element BMOP |
| Max. Arbetstryck [bar] | 28.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 400 psig |
| MOP-punkt [°C] | -20 °C |
| MOP-punkt [°F | -4 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 30 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Överhettningsinställning | Justerbar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Element för expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TE 55 |
| SCIP ID nr | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TE -Thermostatic expansion valve |
| Servicerbar | TXV-reservdelar |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | -15 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -75 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
| Typbeteckning | Element |
| Utjämn. ansl. typ | Flare |
| Utjämning, storlek [tum] | 1/4 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.772 Kilogram |
| Nettovikt | 0.69 Kilogram |
| Volym | 2.254 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |