Danfoss logo
TE 12 - 20 , WEB067B9307

Element för expansionsventil, TE 20, R134a

067B3293

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat9 antal
DelprogramnamnTE 20
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACLLC CDC TYSK
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134a
Längd på kapillärrör [mm]3000 mm
Längd på kapillärrör [tum]118.0 in
Material DescriptionTERMODEL TEN20 N R134A M KAP3M
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]400 psig
MOP-punkt [°C]15 °C
MOP-punkt [°F60 °F
MOP-punkt [psig]MOP 55
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElement för expansionsventil
ProdukttypTE 20
SCIP ID nrff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-dokumentproduktnamnTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
TypbeteckningElement
Utjämn. ansl. typFlare
Utjämning, storlek [tum]1/4 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.704 Kilogram
Nettovikt0.61 Kilogram
Volym2.254 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428148313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm