Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Element för expansionsventil, TE 5, R407C

067B3278

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat12 antal
DelprogramnamnTE 5
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACLLC CDC TYSK
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
KöldmediumR407C
Längd på kapillärrör [mm]3000 mm
Längd på kapillärrör [tum]118.0 in
Material DescriptionTERMODEL TE5 N R407C UTAN MOP
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]400 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElement för expansionsventil
ProdukttypTE 5
SCIP ID nrff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-dokumentproduktnamnTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
TypbeteckningElement
Utjämn. ansl. typFlare
Utjämning, storlek [tum]1/4 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.522 Kilogram
Nettovikt0.44 Kilogram
Volym1.683 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428149105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm