Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostatisk expansionsventil, TE 2, R455A

068Z7499

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialMässing
Antal per förpackningsformat20 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
China RoHS exemption clause7.17.3
DelprogramnamnT2/TE2
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
FlödeDubbelriktat flöde med dysa 01-05
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACUA
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]3/8 tum
Inlopp anslutningstypFlare
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR455A
Längd på kapillärrör [mm]1500 mm
Längd på kapillärrör [tum]59.0 in
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTE 2
RiktningVinklad
SCIP ID nrc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dokumentproduktnamnT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServicerbarTXV-reservdelar
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
Utjämn. ansl. typFlare
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypFlare
Utlopp, storlek [tum]1/2 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.316 Kilogram
Nettovikt0.294 Kilogram
Volym0.489 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424221591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm