Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostatisk expansionsventil, TE 2, R22/R407C

068Z3556

Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialMässingKoppar
Antal per förpackningsformat45 antal
China RoHS exemption clause7.17.3
DelprogramnamnT2/TE2
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
FlödeDubbelriktat flöde med dysa 01-05
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeEACUA
HusmaterialMässing
Identisk produkt068Z3363
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]3/8 tum
Inlopp anslutningstypFlare
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR22/R407C
Längd på kapillärrör [mm]1500 mm
Längd på kapillärrör [tum]59.0 in
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTE 2
RiktningVinklad
SCIP ID nrc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dokumentproduktnamnT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServicerbarTXV-reservdelar
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Max]-25 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]-15 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-75 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
Utjämn. ansl. typLÖDNING
Utjämning, storlek [mm]6 mm
Utlopp anslutningstypLÖDNING
Utlopp, storlek [mm]12.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.306 Kilogram
Nettovikt0.28 Kilogram
Volym0.5 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428019439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm