Termostatisk expansionsventil, TE 2, R404A/R507A
068Z3479
Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryckutjämning: Externt utjämnad
068Z3479
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | MässingKoppar |
| Antal per förpackningsformat | 45 antal |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Delprogramnamn | T2/TE2 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(c) |
| Flöde | Dubbelriktat flöde med dysa 01-05 |
| Flödesgrupp | 2 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | EACUA |
| Husmaterial | Mässing |
| Identisk produkt | 068Z3426 |
| Ingående delar | Givarklammer |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Flare |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R404A/R507A |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1500 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 59.0 in |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 34.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Överhettningsinställning | Justerbar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TE 2 |
| Riktning | Vinklad |
| SCIP ID nr | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Servicerbar | TXV-reservdelar |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperaturområde [°C] [Max] | -25 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | -15 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -75 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
| Utjämn. ansl. typ | LÖDNING |
| Utjämning, storlek [mm] | 6 mm |
| Utlopp anslutningstyp | LÖDNING |
| Utlopp, storlek [mm] | 12.00 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.305 Kilogram |
| Nettovikt | 0.28 Kilogram |
| Volym | 0.5 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428032582 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |