Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotstyrd servoventil, ICSH 25-15

148X1425

Anslutning, standard: ANSI B 16.22, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardANSI B 16.22
Anslutningsstorlek [in]7/8 in
AnslutningstypODS
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 7/8" ODS
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningDubbel pressostat
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICSH 25-15
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]0.0 psig

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.1 Kilogram
Nettovikt4.5 Kilogram
Volym26.748 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162694138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm