Pilotstyrd servoventil, ICSH 25-5
148X1418
Anslutning, standard: ANSI B 16.22, Lock: 1 funktionsmodul
148X1418
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ANSI B 16.22 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1-1/8 in |
| Anslutningstyp | ODS |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Lock | 1 funktionsmodul |
| Material Description | ICSH 25-5 (3/16" Port), 1-1/8" ODS |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Portstorlek (nominell) [tum] | 3/16 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Dubbel pressostat |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Pilotstyrd servoventil |
| Produkttyp | ICSH 25-5 |
| Riktning | Rak |
| Tryckområde [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Tryckområde [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.112 Kilogram |
| Nettovikt | 5.45 Kilogram |
| Volym | 26.748 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |