Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotstyrd servoventil, ICSH 25-5

148X1416

Anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1 in
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 1" SW
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]3/16 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningDubbel pressostat
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICSH 25-5
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]0.0 psig

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.112 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym0.007 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162663851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm