Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotstyrd servoventil, ICSH 32

148X1277

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 1 funktionsmodul

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]1 1/4 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Ingång, anslutningsstorlek [mm]32.00 mm
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
Lock1 funktionsmodul
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICSH 32 (1-1/4" Port), 1-1/4" BW
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]1 1/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningDubbel pressostat
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICSH 32
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]0.0 psig

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.877 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym22.493 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428533416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm