Pilotstyrd servoventil, ICSH-65, 65 mm, Stumsvetsning
027H6311
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 65, Kv värde [m³/h]: 70
027H6311
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | EACTÜVUAUL |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 65.00 mm |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 2 1/2 in |
| Inlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | II |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kommentarer | FUNKTIONSMODUL INSTALLERAD |
| Kv värde [gal/min] | 81.200 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 70.000 m³/h |
| Lock | 3 funktionsmoduler |
| Material Description | ICSH 65 ANSI |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [bar] | 65.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 943 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Servostyrd ventil |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Pilotstyrd servoventil |
| Produkttyp | ICSH-65 |
| Riktning | Rak |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| UL godk. fil nummer | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångsanslutning, storlek [mm] | 65.0 mm |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 2 1/2 in |
| Utlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Ventilmodell | Standardversion |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 16.378 Kilogram |
| Nettovikt | 15.045 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 22.179 Liter |
| EAN/UPC | 5702428514446 |