Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotstyrd servoventil, ICSH 40, 40 mm, Stumsvetsning

027H4309

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: EN 10220, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 40, Kv värde [m³/h]: 27

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEACTÜVUAUL
Ingång, anslutningsstorlek [mm]40.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1 1/2 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv värde [gal/min]31.000 gal/min
Kv värde [m³/h]27.000 m³/h
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICSH 40 DIN
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningServostyrd ventil
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICSH 40
RiktningRak
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
UL godk. fil nummerKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-certifieringYes
Utgångsanslutning, storlek [mm]40.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]1 1/2 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning
VentilmodellStandardversion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.085 Kilogram
Nettovikt7.599 Kilogram
Volym8.68 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428999311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm