Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]6 in
AnslutningstypButt weld
Antal per förpackningsformat1 pc
Används för produktElectronic control. Regulator
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
Ingång, anslutningsstorlek [tum]6 in
Inlopp anslutningstypButt weld
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
Lock3 function modules
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
P-port typCVP-L
Portstorlek (nominell) [tum]6 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningElectronic control. regulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilot operated servo valve
ProdukttypICS 150-DM
RiktningStraightway
SI-port, typEVM-NC
SII-port, typCVE-L
Utgångsanslutning, storlek [tum]6 in
Utlopp anslutningstypButt weld
UtrustningCap

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.004 Kilogram
Nettovikt6.253 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm