Danfoss logo
Pilotstyrd servoventil, ICS 125-DM-product-details

Pilotstyrd servoventil, ICS 125-DM

148X1461

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
HusmaterialStål
In ansl standardButt weld
Ingång, anslutningsstorlek [mm]125.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]5 in
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Lock3 funktionsmoduler
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
P-port typCVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningElektronisk styrregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 125-DM
RiktningRak
SI-port, typEVM NC
SII-port, typCVE-L
Tryckområde [psig] (CVP) [Min]19.5 psig
Tryckområde [psig] CVP [Max]102.0 psig
Utgångsanslutning, storlek [tum]5 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.004 Kilogram
Nettovikt6.253 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm