Danfoss logo
Pilotstyrd servoventil, ICS 100-DM-product-details

Pilotstyrd servoventil, ICS 100-DM

148X1460

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
BeskrivningICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
HusmaterialStål
In ansl standardASME B 36.10M SCHEDULE 8
Ingång, anslutningsstorlek [mm]100.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]4 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513BR515AR515BR516AR717R744
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Kännetecken
Värde
P-port typCVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningElektronisk styrregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 100-DM
RiktningRak
SI-port, typEVM NC
SII-port, typCVE-L
Tryckområde [psig] (CVP) [Min]20.0 psig
Tryckområde [psig] (CVQ) [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] (CVQ) [Min]19.5 psig
Tryckområde [psig] CVP [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]19.5 psig
USA-etikett, extra textwith change over to constant p
Utgångsanslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 8
Utgångsanslutning, storlek [tum]4 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt54.6 Kilogram
Nettovikt54.6 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm