Danfoss logo
Pilotstyrd servoventil, ICS 80-DM-product-details

Pilotstyrd servoventil, ICS 80-DM

148X1459

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
BeskrivningICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatSingelpack
HusmaterialStål
In ansl standardButt weld
Ingång, anslutningsstorlek [mm]80.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3 in
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Kännetecken
Värde
P-port_2CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningElektronisk styrregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 80-DM
RiktningRak
SI-port, typEVM NC
SII-port, typCVE-L
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]19.5 psig
USA-etikett, extra textw/change over to const. press.
Utgångsanslutning, storlek [mm]80.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]3 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.036 Kilogram
Nettovikt6.253 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm