Pilotstyrd servoventil, ICS 50-DM
148X1455
Anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Lock: 3 funktionsmoduler
148X1455
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 16.11 |
| Anslutningstyp | Muffsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Husmaterial | Stål |
| In ansl standard | Socket weld |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 50.00 mm |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 2 in |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Lock | 3 funktionsmoduler |
| Material Description | ICS 50 -DM, 2" SW , CVE-L |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| P-port typ | CVP-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Elektronisk styrregulator |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Pilotstyrd servoventil |
| Produkttyp | ICS 50-DM |
| Riktning | Rak |
| SI-port, typ | EVM NC |
| SII-port, typ | CVE-L |
| Tryckområde [psig] (CVP) [Min] | 19.5 psig |
| Tryckområde [psig] CVP [Max] | 102.0 psig |
| Tryckområde [psig] Pe | 754.0 psig |
| USA-etikett, extra text | with change over to constant p |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 2 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 7.004 Kilogram |
| Nettovikt | 6.169 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 22.493 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |